Adattatore per bussola a percussione NA68

Adattatore per bussola a percussione NA68
  • Sconto volumi elevati
Attachment tool that connects sockets and handles of differing insertion angles.
[Features]
· For impact wrenches and power tools.
· Impact wrench and power tool attachments with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NA68

Codice componente
NA68
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

40.71 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo adattatore Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape Tipo giunto Width across flat dimension (S Measurement) 19 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4
Overall length (L dimension)(mm) 60 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 38

Si trova sulla pagina di Adattatore per bussola a percussione NA68, il codice articolo è il seguente: NA68.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NA68.

Supporto tecnico