Giunto sferico per chiavi a percussione (tipo corto) NJ40S

Giunto sferico per chiavi a percussione (tipo corto) NJ40S
  • Sconto volumi elevati
Impact ball joint is used for complicated parts where straight work cannot be done.
[Features]
· Ball-happed and the rotation is very smooth. Short compact type.
· Since the angle is inclined by about 30°, it is possible to work in a place with height restrictions and obstacles.
[Applications]
Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NJ40S

Codice componente
NJ40S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

49.60 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo giunto universale Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Tipo giunto Width across flat dimension (S Measurement) 12.7 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Overall length (L dimension)(mm) 63 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 33.5

Si trova sulla pagina di Giunto sferico per chiavi a percussione (tipo corto) NJ40S, il codice articolo è il seguente: NJ40S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NJ40S.

Supporto tecnico