Prolunga EX60 / 610 / 611

Prolunga EX60 / 610 / 611
  • Sconto volumi elevati
7 types of extension bar with 19.0 sq. drive.
[Features]
· Used when operation with a handle is not easy, in a deep and narrow place or the like.
· Ideal for times when extension of the socket is desirable or the handle is difficult to operate.
· Can be used for socket extension for work in deep and narrow areas.
· Seven types ranging in size from 75 to 400 mm are available in this diverse lineup.
[Applications]
· For assembly and maintenance of large industrial machinery, cars, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
610
611
EX60-075
EX60-100
EX60-125
EX60-150
EX60-300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)

37.50 €

1 Disponibile 10 giorni 200

62.68 €

1 Disponibile 10 giorni 400

29.13 €

1 Disponibile 10 giorni 75

31.96 €

1 Disponibile 10 giorni 100

33.50 €

1 Disponibile 10 giorni 125

35.70 €

1 Disponibile 6 giorni 150

54.51 €

1 Disponibile 10 giorni 300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo barra di prolunga Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape Tipo giunto Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 36

Supporto tecnico