Adattatore per bussola 48

Adattatore per bussola 48
  • Sconto volumi elevati
Attachment tool that connects sockets and handles of differing insertion angles.
[Features]
· Firmly connects sockets and handles of differing insertion angles.
· For manual operation.
· Concave 9.5 x Convex 6.35 mm.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

48

Codice componente
48
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.37 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo adattatore Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo giunto Width across flat dimension (S Measurement) 9.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Overall length (L dimension)(mm) 23.9 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 17

Si trova sulla pagina di Adattatore per bussola 48, il codice articolo è il seguente: 48.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 48.

Supporto tecnico