Brugola con testa a sfera lunga

Brugola con testa a sfera lunga
  • Sconto volumi elevati
A long socket of total length 125 mm which has been machined with a ball point.
[Features]
· Long type with an overall length of 125 mm.
· Various strength-enhancing alloy elements are blended.
· Complete heat treatment has been applied to raise alloy performance to the limit.
· The tip has been given a ball point finish, enabling quick turning and temporary tightening from a 30° tilt angle.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3BH-03L
3BH-04L
3BH-05L
3BH-06L
3BH-08L
3BH-10L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Shaft length (A measurement) hexagon only
(mm)

12.92 €

1 Disponibile 6 giorni 31798

13.04 €

1 Disponibile 10 giorni 41798

12.99 €

1 Disponibile 6 giorni 51798

13.21 €

1 Disponibile 6 giorni 61798

14.99 €

1 Disponibile 6 giorni 81996

21.52 €

1 Disponibile 6 giorni 102096

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 125
Hex Wrench Tip Shape Ballpoint

Supporto tecnico