Set attrezzi 700S

Set attrezzi 700S

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Standard type mobile tool set.
[Features]
· Set content: 46 pcs.
· V type 2-tier metal case and durable satin tray.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, further enhancing the set contents.
[Applications]
· For assembly and maintenance of industrial machinery, automobiles, motorcycles, etc.
· Ideal for offsite repair work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

700S

Codice componente
700S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

521.12 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Set di utensili Tool set type Tipo portatile a doppia apertura Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 410 x 220 x 170 (Excluding handle part)
Set Content(Point) 46 Case color Verde Insertion Angle(mm) 12.7
Mass(g) 10500

Si trova sulla pagina di Set attrezzi 700S, il codice articolo è il seguente: 700S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 700S.

Supporto tecnico