Manico a inserto a forma di T 205

Manico a inserto a forma di T 205
  • Sconto volumi elevati
Handle for large diameter bolt/nut tightening and loosening work.
[Features]
· The 19.0 mm square drive slides on the handle, allowing it to be used in any position.
· A socket can be attached for use as an L-type wrench or T-type wrench.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

205

Codice componente
205
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

65.31 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4 Overall length (L dimension)(mm) 500 Handle Type ° T-Shaped Slide

Si trova sulla pagina di Manico a inserto a forma di T 205, il codice articolo è il seguente: 205.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 205.

Supporto tecnico