Manico a forma di T TH3270

Manico a forma di T TH3270
  • Sconto volumi elevati
A T-shaped handle for replacing sockets of various sizes.
[Features]
· T-shaped tip has a 9.5 mm square drive that can be used to hold various socket sizes.
· T-shaped handle type for powerful tightening.
· By replacing the socket for socket wrench at the tip, it supports the tightening/loosening of bolts and nuts.
· It is convenient for quick turning work.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TH3270

Codice componente
TH3270
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

27.40 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 270 Handle Type ° T-Shaped Handle

Si trova sulla pagina di Manico a forma di T TH3270, il codice articolo è il seguente: TH3270.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TH3270.

Supporto tecnico