Set bussole per chiavi a percussione (con vassoio in metallo) NV4132

Set bussole per chiavi a percussione (con vassoio in metallo) NV4132

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Socket set for impact wrench with 12.7 mm insertion angle.
[Features]
· Impact socket with pin/O-ring can be stored as is.
· Achieves excellent durability and environmental friendliness compared to resin trays.
· Since individual products are fixed in a given position, it is easy to organize and stable storage, without rattling, is ensured
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NV4132

Codice componente
NV4132
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

206.93 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per utensili a massa battente / giunti per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Tipo esagonale/giunti Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 32 / 27 / 30 / 26 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2

Si trova sulla pagina di Set bussole per chiavi a percussione (con vassoio in metallo) NV4132, il codice articolo è il seguente: NV4132.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NV4132.

Supporto tecnico