Giunto cardanico a percussione NJ60

Giunto cardanico a percussione NJ60
  • Sconto volumi elevati
An impact universal joint that allows diagonal work at an angle.
[Features]
· Connect between the impact socket and power tool.
· Ball-shaped and the rotation is very smooth.
· Since the angle is inclined by about 30°, it is possible to work in a place with height restrictions and obstacles.
· Impact wrench attachment 19.0 mm drive.
[Applications]
· For assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NJ60

Codice componente
NJ60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

79.37 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo giunto universale Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape Tipo giunto Width across flat dimension (S Measurement) 19 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4
Overall length (L dimension)(mm) 108 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 44

Si trova sulla pagina di Giunto cardanico a percussione NJ60, il codice articolo è il seguente: NJ60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NJ60.

Supporto tecnico