Bussola esagonale corta

Bussola esagonale corta
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Socket ideal for tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
[Features]
· Various strength-enhancing alloy elements are blended.
· Complete heat treatment has been applied to raise alloy performance to the limit.
· A short type which makes itself useful in height-restricted work.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2H-03S
2H-04S
2H-05S
2H-06S
2H-07S
2H-08S
2H-2.5S
2H-10S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)

6.94 €

1 Disponibile 6 giorni 39

6.94 €

1 Disponibile 10 giorni 49

6.96 €

1 Disponibile 10 giorni 511

6.23 €

4.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

614

7.44 €

1 Disponibile 10 giorni 714

7.52 €

1 Disponibile 10 giorni 818

6.72 €

1 Disponibile 6 giorni 2.58

7.53 €

1 Disponibile 9 giorni 1018

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4 Overall length (L dimension)(mm) 25
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Shaft length (A measurement) hexagon only(mm) 9

Supporto tecnico