Bussole (6 punte) 3S

Bussole (6 punte) 3S
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A socket ideal for hexagon bolt/nut tightening and loosening work.
[Features]
· Hex subtense with good access to hexagon bolts and nuts.
· Compact design that's convenient for work in narrow areas.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3S-06
3S-07
3S-08
3S-09
3S-5.5
3S-10
3S-11
3S-12
3S-13
3S-14
3S-15
3S-16
3S-17
3S-18
3S-19
3S-20
3S-21
3S-22
3S-23
3S-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

5.74 €

1 Disponibile 10 giorni 6269.31754.5

5.74 €

1 Disponibile 6 giorni 72610.71755

5.74 €

1 Disponibile 10 giorni 82611.71767

6.19 €

1 Disponibile 10 giorni 92613.21767

5.74 €

1 Disponibile 10 giorni 5.5268.81744

6.22 €

1 Disponibile 6 giorni 102614.71778

6.22 €

1 Disponibile 6 giorni 112615.71789

6.00 €

3.72 €

1 Stesso giorno

Stock

12261718810

6.27 €

1 Disponibile 12 giorni 132718.518910

6.36 €

1 Disponibile 10 giorni 142719.518911

6.91 €

1 Disponibile 10 giorni 152921181011

6.91 €

1 Disponibile 10 giorni 162922191014

7.08 €

1 Disponibile 6 giorni 173023.0191114

7.27 €

1 Disponibile 10 giorni 183224.5211215

7.06 €

4.87 €

1 Stesso giorno

Stock

193226211316

7.80 €

1 Disponibile 10 giorni 203227221316

7.89 €

1 Disponibile 10 giorni 21322822.51318

8.43 €

1 Disponibile 10 giorni 22333023.51418

8.71 €

1 Disponibile 10 giorni 23333125.51420

8.81 €

1 Disponibile 10 giorni 24343225.51520

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Supporto tecnico