Set chiavi a tubo 1560M

Set chiavi a tubo 1560M

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Standard socket wrench set ideal for maintenance of industrial machines and automobiles.
[Features]
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
· Includes 9.5 mm drive 13 sockets and 4 handles.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1560M

Codice componente
1560M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

162.02 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per utensili a massa battente / giunti per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo esagonale/Esagonale doppio/Giunti Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 6 / 7 / 8 / 9 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Handle Type ° Ratchet Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Cam type
Number of Ratchet Teeth 30

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 1560M, il codice articolo è il seguente: 1560M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1560M.

Supporto tecnico