Set chiavi a tubo esagonali 400M

Set chiavi a tubo esagonali 400M
  • Sconto volumi elevati
Hex socket set ideal for tightening and loosening hex socket bolts and set screws.
[Features]
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, providing greater usability and work efficiency.
· 11 sockets, 2 handles.
· Various strength-enhancing alloy elements are blended; the addition of complete heat treatment raises alloy performance to the limit.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

400M

Codice componente
400M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

162.05 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali/giunto per lavoro manuale Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Tipo esagonale/giunti/Phillips (+)/a taglio (-) per bullone a esagono incassato Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 14 / 17 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Handle Type ° Ratchet Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Claw catch method
Number of Ratchet Teeth 18 Mass(g) 2600 Socket Contents (+)No.2(-)0.8×6.0

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo esagonali 400M, il codice articolo è il seguente: 400M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 400M.

Supporto tecnico