Set chiavi a tubo esagonali (tipo robusto) KH3072

Set chiavi a tubo esagonali (tipo robusto) KH3072

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Hex socket set ideal for tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
[Features]
· A standard set containing 7 sockets and 2 handles.
· Various strength-enhancing alloy elements are blended; the addition of complete heat treatment raises alloy performance to the limit.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KH3072

Codice componente
KH3072
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

176.38 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali/utensili a massa battente/utensili a massa battente per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo esagonale/giunti per bullone a esagono incassato Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Handle Type ° Ratchet Ratchet Handle Full Length Type Standard
Ratchet Mechanism Cam type Number of Ratchet Teeth 30

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo esagonali (tipo robusto) KH3072, il codice articolo è il seguente: KH3072.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KH3072.

Supporto tecnico