Manico cricchetto (solo testa) 572

Manico cricchetto (solo testa) 572
  • Sconto volumi elevati
Standard oval ratchet handle.
[Features]
· 25.4 mm drive.
· Can be used as a ratchet handle by fitting handle 113.
· Oval type/24-gear.
· Claw type switching provides excellent durability.
· For tightening/loosening of large diameter bolts and nuts.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of large industrial machinery and cars.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

572

Codice componente
572
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

166.74 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo manico Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1 Overall length (L dimension)(mm) 165 Handle Type ° Ratchet
Ratchet Handle Full Length Type Head Part Only Ratchet Mechanism Claw catch method Number of Ratchet Teeth 24

Si trova sulla pagina di Manico cricchetto (solo testa) 572, il codice articolo è il seguente: 572.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 572.

Supporto tecnico