Adattatore bussola per trapano elettrico tipo ricaricabile

Adattatore bussola per trapano elettrico tipo ricaricabile
  • Sconto volumi elevati
Conversion adapter for electric drills to handle sockets.
[Features]
· Insert it into an electric drill and use a socket to attach/detach hexagonal head bolts and nuts.
· There are three insertion angle types: 6.35 mm, 9.5 mm and 12.7 mm.
[Applications]
· Ideal for a wide range of maintenance work, such as maintenance of automobiles, motorcycles, bicycles, etc. and maintenance of industrial equipment.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2BSA-08
2BSA-12
2BSA-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall length (L dimension)
(mm)
Insertion Angle
(mm)

7.21 €

1 Disponibile 10 giorni 466.35

11.75 €

1 Disponibile 6 giorni 509.5

13.20 €

1 Disponibile 10 giorni 5512.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo adattatore Application Per avvitatore elettrico Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Tipo giunto

Supporto tecnico