Set bussole per chiavi a percussione (tipo valigetta con vassoio in metallo) NV6102

Set bussole per chiavi a percussione (tipo valigetta con vassoio in metallo) NV6102

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Socket set for impact wrench with 19.0 mm insertion angle.
[Features]
· 10 sockets, a joint and extension bar are stored in a metal case.
· Impact socket with pin/O-ring can be stored as is.
· Achieves excellent durability and environmental friendliness compared to resin trays.
· Since individual products are fixed in a given position, it is easy to organize and stable storage, without rattling, is ensured
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NV6102

Codice componente
NV6102
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

393.49 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per utensili a massa battente / giunti per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape Tipo esagonale/giunti Width across flat dimension (S Measurement) 24 / 32 / 27 / 30 / 41 / 46 / 36 / 26 / 35 / 50 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4

Si trova sulla pagina di Set bussole per chiavi a percussione (tipo valigetta con vassoio in metallo) NV6102, il codice articolo è il seguente: NV6102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NV6102.

Supporto tecnico