Set bussole per chiavi a percussione (con vassoio in metallo) NV3102

Set bussole per chiavi a percussione (con vassoio in metallo) NV3102
  • Sconto volumi elevati
A stable, rattle-free impact wrench socket set that is easily organized.
[Features]
· Impact socket with pin/O-ring can be stored as is.
· Achieves excellent durability and environmental friendliness compared to resin trays.
· Since individual products are fixed in a given position, it is easy to organize and stable storage, without rattling, is ensured
· 9.5 mm insertion angle.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NV3102

Codice componente
NV3102
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

145.64 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per utensili a massa battente / giunti per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo esagonale/giunti Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 7 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8

Si trova sulla pagina di Set bussole per chiavi a percussione (con vassoio in metallo) NV3102, il codice articolo è il seguente: NV3102.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NV3102.

Supporto tecnico