Set bussole a brugola per chiavi a percussione 6AH

Set bussole a brugola per chiavi a percussione 6AH
  • Sconto volumi elevati
Hexagonal socket for impact wrench with an insertion angle of 19 mm.
[Features]
· Extremely impact-resistant design.
[Applications]
· For tightening and loosening hex socket bolts and hex socket set screws.
· For impact wrenches and power tools.
· Ideal for assembly and maintenance of large industrial machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6AH-14
6AH-17
6AH-19
6AH-22
6AH-24
6AH-27
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons
(mm)

36.13 €

5 Disponibile 10 giorni 1420

38.52 €

1 Disponibile 10 giorni 1720

44.52 €

1 Disponibile 6 giorni 1920

44.79 €

1 Disponibile 6 giorni 2225

47.21 €

1 Disponibile 10 giorni 2425

52.63 €

1 Disponibile 6 giorni 2730

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4 Overall length (L dimension)(mm) 75
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq. Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 40

Supporto tecnico