Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2S-03L |
2S-04L |
2S-05L |
2S-06L |
2S-07L |
2S-08L |
2S-09L |
2S-10L |
2S-11L |
2S-12L |
2S-13L |
2S-14L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.57 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 | 6 | 13 | 3 | 2.0 | |
12.16 € 7.66 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 4 | 7.0 | 13 | 4 | 3 | ||
12.21 € 6.84 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 5 | 8.0 | 13 | 5 | 4 | ||
11.70 € 7.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 6 | 9 | 13 | 5 | 4.5 | ||
11.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 7 | 11.0 | 13 | 6 | 5 | |
12.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 11.4 | 13 | 6 | 7 | |
12.76 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 9 | 13.5 | 13 | 6 | 7 | |
12.76 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 10 | 14.0 | 13 | 7 | 8 | |
12.84 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 11 | 15 | 13 | 7 | 9 | |
12.89 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 12 | 16.5 | 14.5 | 8 | 10 | |
13.37 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 13 | 18 | 16.0 | 10 | 10 | |
13.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 14 | 19 | 17 | 10 | 11 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 | Overall length (L dimension)(mm) | 51 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali