Set chiavi a tubo esagonali H2072

Set chiavi a tubo esagonali H2072

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
9-piece set for hand tools with an insertion angle of 6.35 mm.
[Features]
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, further enhancing the set contents.
· A standard set of hexagon socket x 7 and handle x 2.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H2072

Codice componente
H2072
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

127.90 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Tipo esagonale/giunti/Phillips (+)/a taglio (-) per bullone a esagono incassato Width across flat dimension (S Measurement) 3 / 4 / 5 / 6 / 8 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Hex Wrench Tip Shape 0.8×6.0 / 6 Sq. / No. 2 Handle Type ° Ratchet Ratchet Handle Full Length Type Standard
Ratchet Mechanism Cam type Number of Ratchet Teeth 30

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo esagonali H2072, il codice articolo è il seguente: H2072.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H2072.

Supporto tecnico