Giunto sferico BJ40

Giunto sferico BJ40
  • Sconto volumi elevati
An attachment for a 12.7 insertion socket wrench, with a ball shape that allows for extremely smooth rotation.
[Features]
· Rotation is very smooth as the ball-shaped joint bends at one point.
· Connect between the handle and socket to work at an angle.
· Since the angle is inclined by about 30°, it is possible to work in a place with height restrictions and obstacles.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.
· Used for complicated locations where the task cannot be done in a straight line.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BJ40

Codice componente
BJ40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

32.18 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo giunto universale Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Tipo giunto Width across flat dimension (S Measurement) 12.7 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2
Overall length (L dimension)(mm) 60 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 25

Si trova sulla pagina di Giunto sferico BJ40, il codice articolo è il seguente: BJ40.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BJ40.

Supporto tecnico