Set chiavi a tubo miste 230MX

Set chiavi a tubo miste 230MX

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Set of a standard socket and a handle.
[Features]
· Ideal for industrial machinery, automobiles, agricultural machinery, etc.
· Combination set with 6.35 and 9.5 mm insertion angle.
· 22 sockets, 11 handles.
· Ideal for tightening and loosening hex bolts, hex socket head bolts, etc.
· Mixed set convenient for tightening and loosening of small bolts and nuts in narrow places.
· New metal case, durable satin tray, new type ratchet handle adopted.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance work of industrial machinery and electronic equipment, and for assembly and maintenance work of automobiles, motorcycles and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

230MX

Codice componente
230MX
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

321.71 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali/giunto per lavoro manuale Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 6.35
Socket shape Tipo esagonale/Esagonale doppio/Giunti Width across flat dimension (S Measurement) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 5.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/4
Handle Type ° Ratchet / T Type Slide Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Cam type
Number of Ratchet Teeth 30

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo miste 230MX, il codice articolo è il seguente: 230MX.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 230MX.

Supporto tecnico