Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3KH-04L |
3KH-05L |
3KH-06L |
3KH-08L |
3KH-10L |
3KH-12L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Width across flat dimension (S Measurement) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons (mm) | Shaft length (A measurement) hexagon only (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 4 | 17 | 6 | 71 | |
16.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 17 | 8 | 71 | |
16.26 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 19 | 8 | 71 | |
20.15 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 19 | - | 71 | |
21.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 19 | - | 71 | |
24.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 22 | - | 70 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo bussola | Application | Per lavori manuali/utensili a massa battente | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo esagonale per bullone a esagono incassato | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Overall length (L dimension)(mm) | 100 |
Hex Wrench Tip Shape | 6 Sq. |
Configura
Proprietà di base
Width across flat dimension (S Measurement)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali