Bussola a percussione 6NV

Bussola a percussione 6NV
  • Sconto volumi elevati
An impact socket for tightening and loosening of hexagon bolts/nuts. (19.0 insertion)
[Features]
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6NV-17
6NV-18
6NV-19
6NV-21
6NV-22
6NV-23
6NV-24
6NV-25
6NV-26
6NV-27
6NV-28
6NV-29
6NV-30
6NV-32
6NV-33
6NV-34
6NV-35
6NV-36
6NV-38
6NV-41
6NV-46
6NV-50
6NV-55
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

22.30 €

1 Disponibile 10 giorni 175027.5381314

22.35 €

1 Disponibile 6 giorni 185029381315

22.39 €

1 Disponibile 10 giorni 195030.5381416

22.46 €

1 Disponibile 11 giorni 215033381518

22.53 €

1 8 giorni 225234.5381518

22.77 €

1 Disponibile 10 giorni 235236381520

22.89 €

1 Disponibile 10 giorni 245238381620

23.44 €

1 Disponibile 6 giorni 255540401922

23.37 €

1 10 giorni 265540401922

23.54 €

1 Disponibile 10 giorni 275542421922

26.16 €

1 Disponibile 10 giorni 285545451922

26.08 €

1 Disponibile 10 giorni 295545451922

26.03 €

1 Disponibile 6 giorni 305546.0462025

26.36 €

1 Disponibile 10 giorni 325548482025

28.29 €

1 Disponibile 10 giorni 335550502225

28.91 €

1 Disponibile 10 giorni 345852.552.52225

30.52 €

1 Disponibile 10 giorni 355852.552.52225

30.52 €

1 Disponibile 10 giorni 365854542230

34.84 €

1 Disponibile 10 giorni 385857572230

35.50 €

1 Disponibile 10 giorni 415860602235

46.20 €

1 Disponibile 10 giorni 466065652235

64.91 €

1 Disponibile 6 giorni 506070702538

77.93 €

1 Disponibile 10 giorni 556578782541

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4

Supporto tecnico