Giunto cardanico a percussione NJ80

Giunto cardanico a percussione NJ80
  • Sconto volumi elevati
Impact wrench attachment with 25.4 mm insertion.
[Features]
· Connect between the impact socket and power tool to enable work at an angle on inclined surfaces.
· The angle is approximately 30°.
· For impact wrenches and power tools.
· Ball-shaped and the rotation is very smooth.
· Since the angle is inclined by about 30°, it is possible to work in a place with height restrictions and obstacles.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

NJ80

Codice componente
NJ80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

124.91 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo giunto universale Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 25.4
Socket shape Tipo giunto Width across flat dimension (S Measurement) 25.4 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1
Overall length (L dimension)(mm) 138 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 55

Si trova sulla pagina di Giunto cardanico a percussione NJ80, il codice articolo è il seguente: NJ80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NJ80.

Supporto tecnico