Bussola lunga a percussione 3NV-L

Bussola lunga a percussione 3NV-L
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Long type socket for tightening and loosening hex bolts and nuts. (9.5 insertion)
[Features]
· As it is a long type, it can be used to access hex bolts in deep and narrow places.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Electroless plating specification to improve its appearance, quality and rust-proofing.
· Total length: 55 mm.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3NV-06L
3NV-07L
3NV-08L
3NV-09L
3NV-10L
3NV-11L
3NV-12L
3NV-13L
3NV-14L
3NV-15L
3NV-16L
3NV-17L
3NV-18L
3NV-19L
3NV-21L
3NV-22L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Width across flat part depth (measurement L1)
(mm)
Through Hole I.D. (d Dimension)
(mm)

13.69 €

1 Disponibile 10 giorni 610.054

13.79 €

1 Disponibile 10 giorni 711.565

13.79 €

1 Disponibile 6 giorni 81367

13.82 €

1 Disponibile 10 giorni 914.587

13.87 €

1 Disponibile 10 giorni 1015.588

13.96 €

1 Disponibile 10 giorni 111799

14.04 €

1 Disponibile 6 giorni 1219910

13.69 €

6.85 €

1 Stesso giorno

Stock

1320910

16.98 €

7.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

14211011

14.81 €

1 Disponibile 10 giorni 15221011

14.94 €

1 Disponibile 10 giorni 16241114

15.16 €

1 Disponibile 10 giorni 1725.01114

16.62 €

1 Disponibile 10 giorni 18261315

16.84 €

1 Disponibile 6 giorni 19281316

17.82 €

1 Disponibile 10 giorni 21291318

19.56 €

1 Disponibile 10 giorni 22301418

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape 6 Sq. Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 55
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 19

Supporto tecnico