Bussola a brugola lunga per chiavi a percussione 4AH-L

Bussola a brugola lunga per chiavi a percussione 4AH-L
  • Sconto volumi elevati
A long hexagonal socket ideal for work in deep places. (12.7 insertion)
[Features]
· As it is a long type, it can be used to access hex socket bolts and set screws in deep and narrow places.
· Impact wrench and power tools with a design extremely resistant to impacts.
· Ideal for tightening and loosening hex socket set screws.
· Total length: 150 mm, long hexagonal socket.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4AH-05L
4AH-06L
4AH-08L
4AH-10L
4AH-12L
4AH-14L
4AH-17L
4AH-19L
4AH-22L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)
(mm)
Hexagonal section length (L1 dimension, ) only applies to certain hexagons
(mm)

22.00 €

1 Disponibile 6 giorni 52510

22.00 €

1 Disponibile 6 giorni 62510

20.12 €

1 Disponibile 6 giorni 82515

24.48 €

1 Disponibile 10 giorni 102515

25.83 €

1 Disponibile 6 giorni 122520

28.45 €

10 Disponibile 10 giorni 142520

36.88 €

1 Disponibile 10 giorni 172820

44.35 €

1 Disponibile 6 giorni 192820

49.00 €

1 Disponibile 6 giorni 222820

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per utensili a massa battente Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 150
Hex Wrench Tip Shape 6 Sq.

Supporto tecnico