Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
206 |
207 |
EX20-028 |
EX20-075 |
EX20-100 |
EX20-200 |
EX20-300 |
EX20-400 |
EX20-600 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall length (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
8.42 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 50 | |
11.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 150 | |
8.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 28 | |
9.66 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 75 | |
9.76 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 100 | |
16.37 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 200 | |
22.60 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 300 | |
25.63 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 400 | |
33.50 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 600 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Articolo singolo barra di prolunga | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo giunto | Width across flat dimension (S Measurement) | 6.35 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/4 |
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) | 12.5 |
Configura
Proprietà di base
Overall length (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali