Adattatore rapido QA-03

Adattatore rapido QA-03

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
A quick turning adapter mounted between a ratchet handle and socket.
[Features]
· 9.5 mm drive.
· Quick turning is possible by hand by attaching between the ratchet handle and socket.
· Co-spinning of nuts and bolts is prevented by pressing on the quick adapter when spinning the ratchet handle.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

QA-03

Codice componente
QA-03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.59 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo adattatore Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo giunto Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8 Overall length (L dimension)(mm) 30
Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 36

Si trova sulla pagina di Adattatore rapido QA-03, il codice articolo è il seguente: QA-03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto QA-03.

Supporto tecnico