Adattatore per bussola 58

Adattatore per bussola 58
  • Sconto volumi elevati
Manual attachment tool that connects sockets and handles of differing insertion angles.
[Applications]
· Can firmly connect sockets and handles of differing insertion angles.
· Cannot be used with electric tools such as impact wrenches.
· Critical torque of the adapter is based on the smaller square drive.
· Concave 9.5 x convex 12.7 mm.
[Applications]
· Convenient for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

58

Codice componente
58
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.10 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo adattatore Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Tipo giunto Width across flat dimension (S Measurement) 9.5 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/8
Overall length (L dimension)(mm) 32 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 18.5

Si trova sulla pagina di Adattatore per bussola 58, il codice articolo è il seguente: 58.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 58.

Supporto tecnico