Set chiavi a tubo 200MISO

Set chiavi a tubo 200MISO

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Standard type socket wrench set with 19.0 mm insertion.
[Features]
· Ideal for large machine/vehicle maintenance, civil engineering, and plant maintenance work.
· A popular set containing 8 sockets.
· Ideal for industrial machinery and automobile maintenance.
· For manual operation. 8 sockets, 4 handles.
· A standard set of socket wrenches with built-in ISO standard sockets in a metal case.
[Applications]
· Ideal for the maintenance of large machinery, vehicles, civil engineering and plants.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

200MISO

Codice componente
200MISO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

450.53 €

1 Disponibile 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali/giunto per lavoro manuale Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape Esagonale doppio/Giunti Width across flat dimension (S Measurement) 24 / 32 / 27 / 30 / 41 / 46 / 36 / 50 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4
Handle Type ° Ratchet / T Type Slide Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Claw catch method
Number of Ratchet Teeth 18

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 200MISO, il codice articolo è il seguente: 200MISO.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 200MISO.

Supporto tecnico