Set chiavi a tubo 230M

Set chiavi a tubo 230M
  • Sconto volumi elevati
Deluxe full type socket wrench set with 19.0 mm insertion.
[Features]
· Ideal for large machine/vehicle maintenance, civil engineering, and plant maintenance work.
· A full deluxe set of socket wrenches with built-in sockets and handles in a metal case.
· 20 sockets, 6 handles.
[Applications]
· Ideal for the maintenance of large machinery, vehicles, civil engineering and plants.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

230M

Codice componente
230M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

947.83 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Set prodotto Application Per lavori manuali/giunto per lavoro manuale Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 19
Socket shape Esagonale doppio/Giunti Width across flat dimension (S Measurement) 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 32 / 27 / 30 / 38 / 41 / 46 / 36 / 55 / 60 / 26 / 29 / 35 / 50 / 54 / 58 Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 3/4
Handle Type ° Ratchet / Spinner / T Type Slide Ratchet Handle Full Length Type Standard Ratchet Mechanism Claw catch method
Number of Ratchet Teeth 18

Si trova sulla pagina di Set chiavi a tubo 230M, il codice articolo è il seguente: 230M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 230M.

Supporto tecnico