Bussola punta cacciavite 4H-M2

Bussola punta cacciavite 4H-M2

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Flathead screwdriver bit socket for hand tools with an insertion angle of 12.7 mm.
[Features]
· The knurled outer periphery allows the bolt to be easily turned by hand.
· For flathead screw, tip standard: -0.8 x 6.0.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

4H-M2

Codice componente
4H-M2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.89 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Single Product/Set Classification Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape Testa piatta (-) Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) 1/2 Overall length (L dimension)(mm) 57
Hex Wrench Tip Shape 0.8×6.0 Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions)(mm) 22 Shaft length (A measurement) hexagon only(mm) 25

Si trova sulla pagina di Bussola punta cacciavite 4H-M2, il codice articolo è il seguente: 4H-M2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 4H-M2.

Supporto tecnico