Set attrezzi 700H

Set attrezzi 700H
  • Sconto volumi elevati
Portable tool set.
[Features]
· Perfect for hexagon socket type and for maintenance work of industrial machines.
· V type 2-tier double-opening metal case.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· Includes a new ratchet handle with 72-tooth gears, further enhancing the set contents.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of industrial machinery, automobiles, motorcycles, etc.
· Ideal for offsite repair work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

700H

Codice componente
700H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

661.32 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Set di utensili Tool set type Tipo portatile a doppia apertura Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 410 x 220 x 170 (Excluding handle part)
Set Content(Point) 57 Case color Verde Insertion Angle(mm) 12.7
Mass(g) 13600

Si trova sulla pagina di Set attrezzi 700H, il codice articolo è il seguente: 700H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 700H.

Supporto tecnico