Fresa SG-FAX, a 2 tagli, 2SGE

Fresa SG-FAX, a 2 tagli, 2SGE
Capable of high-speed and high-efficiency machining of materials from steel to stainless steel and aluminum.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2SGE1.5
2SGE21
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

116.14 €

1 6 giorni 1.53650

188.98 €

1 6 giorni 214520125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Lega HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating TiCN
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico