A 2 tagli, tipo super duro, 2SE

A 2 tagli, tipo super duro, 2SE
  • Sconto volumi elevati
A general-purpose end mill that can process anything from steel to stainless steel and aluminum.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2SE2.5
2SE3
2SE6
2SE7
2SE16
2SE22
2SE28
2SE30
2SE42X42
2SE45X42
2SE48X42
2SE50X42
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

35.40 €

1 6 giorni 2.57650

30.16 €

1 6 giorni 39650

30.38 €

1 6 giorni 615860

42.72 €

1 6 giorni 7201065

76.36 €

1 6 giorni 16401695

135.96 €

1 6 giorni 224520110

142.23 €

1 6 giorni 285525125

171.20 €

1 6 giorni 305525125

401.19 €

1 6 giorni 426542155

492.61 €

1 6 giorni 457042160

525.52 €

1 6 giorni 487042160

588.29 €

1 6 giorni 507042160

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico