Punta AG-ES, tipo AGES

Punta AG-ES, tipo AGES

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Coated high-speed drill that realizes high speeds and high feed rates approaching that of carbide drills.
[Features]
· New AG coating with excellent heat resistance and abrasion resistance is the best match for next generation high alloy high-speed steel.
· 50C type capable of high-speed machining at a cutting speed of 60 m/min.
· Capable of high speed, high efficiency machining of materials ranging from steel to stainless steel and aluminum.
· The next generation of high alloy steel HSS achieves both anti-chipping performance and friction resistance performance.
[Applications]
· Also convenient for lathes where stable machining of carbide is difficult and low-rigidity processing machines.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AGES4.1
AGES4.9
AGES5.3
AGES6.7
AGES7.0
AGES7.2
AGES7.3
AGES7.4
AGES7.6
AGES8.1
AGES8.3
AGES8.9
AGES9.2
AGES10.0
AGES10.9
AGES11.1
AGES11.3
AGES11.4
AGES11.5
AGES11.7
AGES12.4
AGES12.6
AGES12.7
AGES12.9
AGES14.2
AGES14.5
AGES16.0
AGES16.5
AGES18.5
AGES19.0
AGES20.0
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Body L1
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

24.26 €

1 6 giorni 4.14389Punta a gambo dritto466

27.48 €

1 6 giorni 4.95294Punta a gambo dritto556

32.73 €

1 6 giorni 5.35294Punta a gambo dritto556

40.27 €

1 6 giorni 6.763107Punta a gambo dritto668

37.43 €

1 6 giorni 769113Punta a gambo dritto728

42.83 €

1 6 giorni 7.269113Punta a gambo dritto728

42.83 €

1 6 giorni 7.369113Punta a gambo dritto728

42.83 €

1 6 giorni 7.469113Punta a gambo dritto728

43.88 €

1 6 giorni 7.675119Punta a gambo dritto788

48.94 €

1 6 giorni 8.175125Punta a gambo dritto7810

48.94 €

1 6 giorni 8.375125Punta a gambo dritto7810

51.96 €

1 6 giorni 8.981131Punta a gambo dritto8410

55.17 €

1 10 giorni 9.281131Punta a gambo dritto8410

60.69 €

1 6 giorni 1087137A gambo dritto93.510

72.92 €

1 6 giorni 10.994151Punta a gambo dritto10412

81.59 €

1 6 giorni 11.194151Punta a gambo dritto10412

81.59 €

1 6 giorni 11.394151Punta a gambo dritto10412

81.59 €

1 6 giorni 11.494151Punta a gambo dritto10412

81.59 €

1 6 giorni 11.594151Punta a gambo dritto10512

88.44 €

1 6 giorni 11.794151Punta a gambo dritto10512

98.57 €

1 6 giorni 12.4101158Punta a gambo dritto10812

103.13 €

1 6 giorni 12.6101158Punta a gambo dritto10812

103.13 €

1 6 giorni 12.7101158Punta a gambo dritto10812

103.13 €

1 6 giorni 12.9101158Punta a gambo dritto10812

159.34 €

1 6 giorni 14.2114173Punta a gambo dritto12116

124.27 €

1 6 giorni 14.5114173Punta a gambo dritto12216

139.92 €

1 6 giorni 16120185Punta a gambo dritto13020

148.01 €

1 6 giorni 16.5125189Punta a gambo dritto13420

175.35 €

1 6 giorni 18.5135198Punta a gambo dritto14520

186.86 €

1 6 giorni 19135206Punta a gambo dritto14125

192.62 €

1 6 giorni 20140210Punta a gambo dritto14625

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame Tool Material Type Acciaio rapido Coating Y/N Disponibile
Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A tip angle(Degree) 135
Units Ordered(Book) 1 Coating Details AG (AlCr-Based) Coating

Supporto tecnico