Punta standard G, GSD

Punta standard G, GSD

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Straight shank type coating drill for general purpose.
[Features]
· The surface is coated with a hard TiN film to achieve a long service life.
[Applications]
· Supports materials from steel to stainless steel and aluminum.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GSD9.4

Codice componente
GSD9.4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.84 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diameter Dc(mm) 9.4 Groove Length L(mm) 81 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame
Tool Material Type Acciaio rapido Overall Length L(mm) 125 Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiN With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118 Units Ordered(Book) 1

Si trova sulla pagina di Punta standard G, GSD, il codice articolo è il seguente: GSD9.4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GSD9.4.

Supporto tecnico