Fresa SG-FAX tipo medio, a 2 tagli, 2MSGE

Fresa SG-FAX tipo medio, a 2 tagli, 2MSGE
[Caratteristiche] Fresa di medie dimensioni con 2 taglienti. Adatta alla fresatura ad alta velocità di acciaio generale, acciaio inox e alluminio. [Caratteristiche] Adatta alla fresatura di acciaio generale, acciaio inox, alluminio, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2MSGE3

Codice componente
2MSGE3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

67.29 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade diameter (D)(φ) 3 Blade length (ℓ)(mm) 9 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame
Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2 Tool Material Type Lega HSS
Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Shank diameter (d)(mm) 6 Coating TiCN
Overall Length (L)(mm) 50 Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Si trova sulla pagina di Fresa SG-FAX tipo medio, a 2 tagli, 2MSGE, il codice articolo è il seguente: 2MSGE3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2MSGE3.

Supporto tecnico