A 2 tagli 2NAC, NATAC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2NAC3.3
2NAC11.3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

40.85 €

1 6 giorni 3.37650

66.88 €

1 6 giorni 11.3221280

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Tipo quadrato Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type Cobalto HSS Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico