Per impieghi pesanti, HV

Per impieghi pesanti, HV
Capable of roughing of materials from steel to stainless steel and aluminum. Suitable for medium finishing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
4HV4
4HV15
4HV22
4HV26
6HV36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

50.78 €

1 6 giorni 4124860

121.09 €

1 6 giorni 154041695

128.94 €

1 6 giorni 2245420110

167.31 €

1 6 giorni 2650425120

369.16 €

1 6 giorni 3660632145

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame Blade shape type Sgrossatura Tool Material Type Cobalto HSS
Machining Application Laterale / Scanalatura Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico