Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SL4GE7
Blade diameter (D)(φ) | 7 | Blade length (ℓ)(mm) | 35 | work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Rame |
---|---|---|---|---|---|
Blade shape type | Tipo quadrato | Number of flutes(sheet) | 4 | Tool Material Type | Cobalto HSS |
Machining Application | Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Tagli inclinati | Shank diameter (d)(mm) | 10 | Coating | TiN |
Overall Length (L)(mm) | 80 | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) |
Si trova sulla pagina di Fresa G tipo lungo, a 4 tagli, SL4GE, il codice articolo è il seguente: SL4GE7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SL4GE7.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali