Sega manuale HSS HH

Sega manuale HSS HH
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· HSS is used for wear resistance, a premium product that offers a long life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HH25024

Codice componente
HH25024
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.18 €

50 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Acciaio rapido Overall Length(mm) 250 Thickness(mm) 0.64
Width(mm) 12 Number of flutes 24

Si trova sulla pagina di Sega manuale HSS HH, il codice articolo è il seguente: HH25024.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HH25024.

Supporto tecnico