Mini Magnetic Base B-5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

B-5

Codice componente
B-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

110.24 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto magnetico (Tipo a montante) Size Tipo piccolo Adsorption Power(N) 200
Stem attachment φ6、φ8 Dovetail Groove Y/N N/A Metal Fitting Mounting Screw M5×0.8
Base Dimensions (Width)(mm) φ35 Base Dimensions (Depth)(mm) φ35 Base Dimensions (Height)(mm) 32
Magnetism ON/OFF Lever(Presence) NA Knob for fine adjustment(Presence) NA Specifications, description A dial gauge with a lug can also be installed
Material Samarium Cobalt Magnet (Sm-Co)

Si trova sulla pagina di Mini Magnetic Base B-5, il codice articolo è il seguente: B-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto B-5.

Supporto tecnico