Spazzola micro a spirale (acciaio inox)

Spazzola micro a spirale (acciaio inox)
  • Sconto volumi elevati
Tipo di tubo che supporta l’automazione. Trattamento della punta con curva a U, quindi non graffia il pezzo da lavorare e supporta la maggior parte dei piccoli fori, da 1φ a 12φ.

[Caratteristiche]
La spazzola micro a spirale supporta l’automazione e consente di risparmiare notevolmente manodopera nel trattamento post-lavorazione.
Tipo di tubo che supporta l’automazione.
La punta è del tipo con curva a U, per evitare che i pezzi da lavorare si danneggino.
Fori delle impugnature della maggior parte dei piccoli diametri, da 1φ a 12φ.
Il prodotto standardizzato consente la consegna immediata, senza attese.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IMS-1.0S
IMS-1.27S
IMS-1.91S
IMS-2.2S
IMS-2.7S
IMS-3.2S
IMS-3.8S
IMS-4.3S
IMS-5.0S
IMS-5.5S
IMS-8.0S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza spazzola
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Diametro albero
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)

78.77 €

1 11 giorni 201370

78.77 €

1 Disponibile 6 giorni 201.27370

78.77 €

1 Disponibile 10 giorni 201.91370

78.77 €

1 Disponibile 8 giorni 252.2370

78.77 €

1 Disponibile 12 giorni 252.7370

65.61 €

1 Disponibile 12 giorni 303.2370

65.61 €

1 Disponibile 12 giorni 303.8370

65.61 €

1 Disponibile 12 giorni 304.3370

65.61 €

1 Disponibile 12 giorni 305370

65.61 €

1 9 giorni 305.5370

60.41 €

1 Disponibile 6 giorni 5086100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Spazzola a spirale Diametro cavo(mm) 1.02

Supporto tecnico