Dial Gauge / Magnet Holder for Mounting Test Indicator Fulcrum Type (PH4016)

Dial Gauge / Magnet Holder for Mounting Test Indicator Fulcrum Type PH4016

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • PH3100
  • PH2040
  • PH4016
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PH4016

Marca: NOGAJAPAN

Prezzo: 162.94

Tempi di consegna: 9 giorni


Dati Tecnici:

Size: Tipo grande

Adsorption Power: 1000 N

Arm Length (1): 260 mm

Arm Length (2): 225 mm

Magnet width: 50 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PH4016

Codice componente
PH4016
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Size Adsorption Power
(N)
Arm Length (1)
(mm)
Arm Length (2)
(mm)
Magnet width
(mm)
Magnet Depth
(mm)
Magnet Height
(mm)
Mass
(kg)

162.94 €

1 Disponibile 9 giorni Tipo grande10002602255075552.45

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto magnetico (Tipo a montante) Mounting hole for measuring device ø6, ø8, ø3/8-Inch Dovetail Groove Y/N Disponibile
Fine Adjustment Mechanism On-Hand Fine Adjustment Post Material Steel Main Body of Magnet, ON/OFF Switch

Si trova sulla pagina di Dial Gauge / Magnet Holder for Mounting Test Indicator Fulcrum Type, il codice articolo è il seguente: PH4016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PH4016.

Tipologia prodotto

Codice componente
PH3100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Size Adsorption Power
(N)
Arm Length (1)
(mm)
Arm Length (2)
(mm)
Magnet width
(mm)
Magnet Depth
(mm)
Magnet Height
(mm)
Mass
(kg)

109.87 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo piccolo3201201103040350.5

Supporto tecnico