Punta corta Nexus, tipo NEXUS-GDS

Punta corta Nexus, tipo NEXUS-GDS
  • Sconto volumi elevati
Drill with WDI coating suitable for stainless steel, mild steel, aluminum alloy, copper alloy and the like that suppresses peripheral margin wear and achieves long service life at high speeds

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
NEXUS-GDS-1.1
NEXUS-GDS-1.2
NEXUS-GDS-1.81
NEXUS-GDS-1.83
NEXUS-GDS-2.1
NEXUS-GDS-2.7
NEXUS-GDS-2.13
NEXUS-GDS-2.38
NEXUS-GDS-2.76
NEXUS-GDS-3.6
NEXUS-GDS-4.9
NEXUS-GDS-5.4
NEXUS-GDS-10.5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter
(mm)
Tool No. Tip angle
(°)

15.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1.173938650110140

15.20 €

1 Disponibile 6 giorni 1.284038650120140

26.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1.81114338650181140

26.10 €

1 Disponibile 6 giorni 1.83114338650183140

15.20 €

1 Disponibile 6 giorni 2.1124438650210130

15.20 €

1 Disponibile 6 giorni 2.7164838650270130

26.10 €

1 Disponibile 6 giorni 2.13134538650213130

26.10 €

1 Disponibile 6 giorni 2.38144638650238130

25.70 €

1 Disponibile 6 giorni 2.76164838650276130

18.70 €

1 Disponibile 6 giorni 3.6205248650360130

24.90 €

1 Disponibile 6 giorni 4.9267068650490120

29.60 €

1 Disponibile 6 giorni 5.4287268650540120

64.70 €

1 Disponibile 6 giorni 10.543100128651050120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio inox / Alluminio / Rame Tool Material Type HSS vanadio alto Shank Type Punta a gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A
Thinning Available Type 4D or Less Coating Details WDI coated

Supporto tecnico