Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Shank diameter (mm) | Tool No. | Thinning | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 30 | 70 | 1.6 | 8623016 | X Type | |
30.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 34 | 75 | 1.8 | 8623018 | X Type | |
27.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 36 | 80 | 2 | 8623020 | X Type | |
32.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.1 | 38 | 80 | 2.1 | 8623021 | X Type | |
32.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 40 | 80 | 2.2 | 8623022 | X Type | |
32.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 42 | 85 | 2.3 | 8623023 | X Type | |
32.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 44 | 85 | 2.4 | 8623024 | X Type | |
31.50 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 46 | 85 | 2.5 | 8623025 | X Type | |
32.90 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 48 | 100 | 2.6 | 8623026 | X Type | |
37.90 € | 1 | 6 giorni | 2.7 | 50 | 100 | 2.7 | 8623027 | X Type | ||
37.90 € | 1 | 6 giorni | 2.8 | 50 | 100 | 2.8 | 8623028 | X Type | ||
37.90 € | 1 | 6 giorni | 2.9 | 54 | 105 | 2.9 | 8623029 | X Type | ||
36.00 € | 1 | 6 giorni | 3 | 54 | 105 | 3 | 8623030 | R Type | ||
42.20 € | 1 | 6 giorni | 3.1 | 56 | 110 | 3.1 | 8623031 | R Type | ||
42.20 € | 1 | Disponibile | 15 giorni | 3.2 | 58 | 110 | 3.2 | 8623032 | R Type | |
42.20 € | 1 | 6 giorni | 3.3 | 60 | 110 | 3.3 | 8623033 | R Type | ||
49.10 € | 1 | 6 giorni | 3.4 | 62 | 115 | 3.4 | 8623034 | R Type | ||
40.50 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 64 | 115 | 3.5 | 8623035 | R Type | ||
42.20 € | 1 | 6 giorni | 3.6 | 66 | 115 | 3.6 | 8623036 | R Type | ||
42.20 € | 1 | 6 giorni | 3.7 | 68 | 120 | 3.7 | 8623037 | R Type | ||
47.70 € | 1 | 6 giorni | 3.8 | 70 | 120 | 3.8 | 8623038 | R Type | ||
47.70 € | 1 | 6 giorni | 3.9 | 70 | 120 | 3.9 | 8623039 | R Type | ||
45.70 € | 1 | 6 giorni | 4 | 72 | 120 | 4 | 8623040 | R Type | ||
47.70 € | 1 | 6 giorni | 4.1 | 74 | 135 | 4.1 | 8623041 | R Type | ||
47.70 € | 1 | 6 giorni | 4.2 | 76 | 135 | 4.2 | 8623042 | R Type | ||
54.00 € | 1 | 6 giorni | 4.3 | 78 | 140 | 4.3 | 8623043 | R Type | ||
54.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.4 | 80 | 140 | 4.4 | 8623044 | R Type | |
51.40 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 82 | 140 | 4.5 | 8623045 | R Type | ||
54.00 € | 1 | 6 giorni | 4.6 | 84 | 145 | 4.6 | 8623046 | R Type | ||
61.50 € | 1 | 6 giorni | 4.7 | 86 | 145 | 4.7 | 8623047 | R Type | ||
61.50 € | 1 | 6 giorni | 4.8 | 86 | 145 | 4.8 | 8623048 | R Type | ||
62.90 € | 1 | 6 giorni | 4.9 | 88 | 150 | 4.9 | 8623049 | R Type | ||
57.40 € | 1 | 6 giorni | 5 | 90 | 150 | 5 | 8623050 | R Type | ||
61.50 € | 1 | 6 giorni | 5.1 | 92 | 150 | 5.1 | 8623051 | R Type | ||
61.50 € | 1 | 6 giorni | 5.2 | 94 | 155 | 5.2 | 8623052 | R Type | ||
61.50 € | 1 | 6 giorni | 5.3 | 96 | 155 | 5.3 | 8623053 | R Type | ||
82.20 € | 1 | 6 giorni | 5.4 | 98 | 155 | 5.4 | 8623054 | R Type | ||
65.50 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 100 | 155 | 5.5 | 8623055 | R Type | ||
87.80 € | 1 | 6 giorni | 5.6 | 102 | 160 | 5.6 | 8623056 | R Type | ||
87.80 € | 1 | 6 giorni | 5.7 | 104 | 165 | 5.7 | 8623057 | R Type | ||
87.80 € | 1 | 6 giorni | 5.8 | 106 | 165 | 5.8 | 8623058 | R Type | ||
74.20 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 108 | 170 | 6 | 8623060 | R Type | |
99.40 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.2 | 112 | 170 | 6.2 | 8623062 | R Type | |
120.30 € | 1 | 6 giorni | 6.3 | 114 | 175 | 6.3 | 8623063 | R Type | ||
83.80 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 118 | 200 | 6.5 | 8623065 | R Type | ||
99.40 € | 1 | 6 giorni | 6.6 | 120 | 200 | 6.6 | 8623066 | R Type | ||
99.40 € | 1 | 6 giorni | 6.8 | 124 | 200 | 6.8 | 8623068 | R Type | ||
99.40 € | 1 | 6 giorni | 6.9 | 126 | 200 | 6.9 | 8623069 | R Type | ||
94.50 € | 1 | 6 giorni | 7 | 126 | 200 | 7 | 8623070 | R Type | ||
152.90 € | 1 | 6 giorni | 7.1 | 128 | 200 | 7.1 | 8623071 | R Type | ||
106.90 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 136 | 205 | 7.5 | 8623075 | R Type | ||
121.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 144 | 215 | 8 | 8623080 | R Type | |
153.60 € | 1 | 6 giorni | 8.1 | 146 | 215 | 8.1 | 8623081 | R Type | ||
153.60 € | 1 | 6 giorni | 8.2 | 148 | 220 | 8.2 | 8623082 | R Type | ||
137.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.5 | 154 | 225 | 8.5 | 8623085 | R Type | |
241.90 € | 1 | 6 giorni | 8.6 | 156 | 225 | 8.6 | 8623086 | R Type | ||
241.90 € | 1 | 6 giorni | 8.8 | 160 | 230 | 8.8 | 8623088 | R Type | ||
155.50 € | 1 | 6 giorni | 9 | 162 | 230 | 9 | 8623090 | R Type | ||
222.60 € | 1 | 6 giorni | 9.3 | 168 | 240 | 9.3 | 8623093 | R Type | ||
176.00 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 172 | 240 | 9.5 | 8623095 | R Type |
Loading...
Work material | General steel / Ghisa / Alluminio | Tool Material Type | Cobalto HSS | Shank Type | Straight shank |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A |
Tip angle(°) | 120 | Hole Depth | 15D | Coating Details | WXL coated |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Shank diameter(mm)
Tool No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali